OmniVance™ FlexArc® Modular

FA modular_rema

Široký výběr, vynikající poměr cena–kvalita

FlexArc® Modular je univerzální řešení pro firmy, které chtějí maximalizovat svou produktivitu a flexibilitu. Umožní vám přizpůsobit výrobu podle vašich aktuálních potřeb, ať už potřebujete jeden nebo více robotů. Vynikající volba pro firmy různého rozsahu.  

  • Mnoho variant provedení: FlexArc® Modular se přizpůsobí jakýmkoliv požadavkům vaší výroby. Od využití v lehkém průmyslu až po high-end buňky pro zákazníky z oblasti automotive. 
  • Široký výběr polohovadel: řešení pro velikosti dílů až do 4 metrů. 
  • Příprava pro rozšíření z jednoho na dva roboty: začněte s jedním robotem a až se vaše výroba rozšíří, snadno přidejte druhý. Buďte připraveni na růst. 
  • Zakládací zóna na míru: vyberte si zakládací zónu se světelnými závorami nebo s rolovacími vraty pro maximální přizpůsobení vašim výrobním podmínkám. 

K tomu výhody společné pro všechny buňky FlexArc®:

  • Bezpečnost a ergonomie: konstrukce buňky splňuje nejpřísnější bezpečnostní a ergonomické požadavky, což zajišťuje pohodlné pracovní prostředí a chrání vaše zaměstnance při práci. Bez kompromisů. 
  • Blesková instalace: FlexArc® vám po dodání nainstalujeme během dvou dnů. Rychle ho tak můžete zapojit do výroby a začít využívat jeho výhody.  
  • FlexArc Digital Dashboard: sledujte provozní parametry a efektivitu pracoviště v reálném čase. Využijte svou svařovací buňku na maximum. 
  • Digitální dvojče: naprogramujte si svůj proces z pohodlí kanceláře s pomocí ABB RobotStudio®. Příprava nových svařovacích projektů bude hračka - bez přerušení výroby. 
  • Procesní znalost: v ABB vám pomůžeme se svařováním od A do Z. Od ověření procesu ve svařovací laboratoři, přes návrh a výrobu svařovacích přípravků, po odladění procesu do finální kvality. 
  • Nenecháme vás v tom: nabízíme kvalifikovaný servis a školení na míru pro obsluhu i programátory. 

Select region / language