OmniVance™ FlexArc® Compact

FAcompact_rema

Rozšiřujte svařování podle svých potřeb

FlexArc® Compact je ideální řešení pro firmy, které potřebují efektivně využít prostor a zároveň dosáhnout vysoké produktivity. Nabízí nejmenší zástavbovou plochu ve své třídě, aniž by došlo k ústupkům na výkonu. 

  • O 20% menší zástavbová plocha: nejmenší zástavbová plocha ve své třídě, díky robotům umístěným nad polohovadlem. Ideální pro firmy, které potřebují šetřit každý metr čtvereční. 
  • Snadný přístup z obou stran: možnost integrace do automatizované výrobní linky s napojením na dopravníky nebo AMR ze zakládací i svařovací strany. 
  • Flexibilita pro různé typy a velikosti dílů: polohovadlo pro díly až do velikosti 2,5 metru. 
  • Příprava pro rozšíření z jednoho na dva roboty: začněte s jedním robotem a až se vaše výroba rozšíří, snadno přidejte druhý. Buďte připraveni na růst. 

K tomu výhody společné pro všechny buňky FlexArc:

  • Bezpečnost a ergonomie: konstrukce buňky splňuje nejpřísnější bezpečnostní a ergonomické požadavky, což zajišťuje pohodlné pracovní prostředí a chrání vaše zaměstnance při práci. Bez kompromisů. 
  • Blesková instalace: FlexArc® vám po dodání nainstalujeme během dvou dnů. Rychle ho tak můžete zapojit do výroby a začít využívat jeho výhody.  
  • FlexArc Digital Dashboard: sledujte provozní parametry a efektivitu pracoviště v reálném čase. Využijte svou svařovací buňku na maximum. 
  • Digitální dvojče: naprogramujte si svůj proces z pohodlí kanceláře s pomocí ABB RobotStudio® . Příprava nových svařovacích projektů bude hračka - bez přerušení výroby. 
  • Procesní znalost: v ABB vám pomůžeme se svařováním od A do Z. Od ověření procesu ve svařovací laboratoři, přes návrh a výrobu svařovacích přípravků, po odladění procesu do finální kvality. 
  • Nenecháme vás v tom: nabízíme kvalifikováný servis a školení na míru pro obsluhu i programátory. 

Technické parametry

Související produkty

Select region / language