FlexGripper Claw

 

Der Gabelgreifer erweitert das Einsatzgebiet der ABB-Palettierroboter IRB 460 und IRB 660. Der Gabelgreifer ist ideal geeignet, um Säcke bis 50 kg in Hochgeschwindigkeit zu palettieren. Die Edelstahlkomponenten ermöglichen den Einsatz unter härtesten Umgebungsbedingungen. 

Mehr Möglichkeiten
Der Palettierroboter IRB 660 und der kompakte IRB 460 können mit dem FlexGripper Claw noch effektiver für Sackpalettieranwendungen eingesetzt werden. Der FlexGripper Claw eignet sich selbst für den Einsatz unter härtesten Bedingungen mit Chemikalien und Salz und kann bis zu 50 Kilogramm sowie unterschiedliche Sackformen und -inhalte verarbeiten  von Reis bis Kies und von Kunststoff bis Zement.

Leicht zu integrieren, einfach zu bedienen
Die FlexGripper von ABB sind sehr einfach zu installieren und programmieren. Die grafische Bedienoberfläche FlexPendant ist bereits für Ein- und Ausgangssignale des entsprechenden FlexGrippers vorkonfiguriert, wodurch sich die Inbetriebnahme und Programmierzeit erheblich reduziert. Das FlexPendant vereinfacht das Testen von Palettierabläufen. Ein "Pick-and-Place"-Test des FlexGrippers kann beispielsweise mit nur einem Klick ausgelöst werden.

Schnellere und genauere Programmierung
Die Palettierroboter und FlexGripper werden vollständig vom RobotStudio Palletizing PowerPac unterstützt. Diese benutzerfreundliche, PC-basierte Software ermöglicht es Anwendern, die wenig oder keine Erfahrung in der Roboterprogrammierung haben, Programme und Simulationen zu erstellen und komplette Palettieranlagen zu entwerfen. Dadurch kann ein Palettiersystem konfiguriert statt programmiert werden, und es lassen sich bis zu 80 Prozent der Inbetriebnahmezeit einsparen.

Schnelligkeit und Präzision
Der FlexGripper Claw verwendet Druckplatten, um sicherzustellen, dass die Beutel mit Geschwindigkeit und Präzision bewegt werden. Er wird komplett mit allen Luftschläuchen und Signalkabeln geliefert und ist sofort einsatzbereit für das von Ihnen gewählte Robotermodell.

Unübertroffene Erfahrung und weltweiter Support
Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im Palettierbereich verfügt ABB über Vertriebs- und Serviceorganisationen in 53 Ländern und an über 100 Standorten.

Ihre Vorteile

  • Für die Hochgeschwindigkeitspalettierung von Säcken mit bis zu 50 kg Gewicht
  • Pneumatischer Mechanismus zum seitlichen Festklemmen eines Sacks; für eine leichtere Kontrolle und ein besseres Palettiermuster
  • Zentrierplatten mit 100 mm Verstellhub für verschiedene Sackhöhen
  • Klemmkissen, die die Oberseite des Sacks berühren, um ihn in Position zu halten.
  • Teile aus rostfreiem Stahl
  • Plug-&-Play-Komplettlösung mit Kabeln und Schläuchen
  • Grafische Benutzeroberfläche (GUI) auf dem FlexPendant des Roboters zur einfachen Einrichtung, Abstimmung und Produktionsüberwachung

 

CAD-Daten und Datenblatt

 

Das könnte Sie auch interessieren

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns