FlexGripper Vacuum

 

Der Vakuumgreifer erweitert das Einsatzgebiet der ABB-Palettierroboter IRB 460 und IRB 660. Mit dem Greifer lassen sich bis zu 10 Produkte gleichzeitig mit einem Gesamtgewicht von maximal 40 kg handhaben.

Mit dem Vakuumgreifer können die Palettierroboter IRB 460 und IRB 660 Palettieraufgaben am Ende einer Produktionslinie effektiver ausführen. Der Vakuumgreifer ermöglicht die gleichzeitige Handhabung von bis zu 10 Produkten mit einem Maximalgewicht von 40 kg. Mit dem Vakuumgreifer können Kisten, Trennpappen und dank optional erhältlicher Ausrüstung auch Paletten gegriffen werden. 

Leicht zu integrieren, einfach zu bedienen
Die FlexGripper von ABB sind sehr einfach zu installieren und programmieren. Die grafische Bedienoberfläche FlexPendant ist bereits für Ein- und Ausgangssignale des entsprechenden FlexGrippers vorkonfiguriert, wodurch sich die Inbetriebnahme und Programmierzeit erheblich reduziert. Das FlexPendant vereinfacht das Testen von Palettierabläufen. Ein "Pick-and-Place"-Test des FlexGrippers kann beispielsweise mit nur einem Klick ausgelöst werden.

Schnellere und genauere Programmierung
Die Palettierroboter und FlexGripper werden vollständig vom RobotStudio Palletizing PowerPac unterstützt. Diese benutzerfreundliche, PC-basierte Software ermöglicht es Anwendern, die wenig oder keine Erfahrung in der Roboterprogrammierung haben, Programme und Simulationen zu erstellen und komplette Palettieranlagen zu entwerfen. Dadurch kann ein Palettiersystem konfiguriert statt programmiert werden, und es lassen sich bis zu 80 Prozent der Inbetriebnahmezeit einsparen.

Geschwindigkeit und Präzision
Der FlexGripper Vacuum verwendet Sensoren, um die Anwesenheit von Kartons in 10 separaten, programmierbaren Zonen zu überprüfen. Die Vakuumschienen sind für verschiedene Kartongrößen einstellbar, und der Greifer verfügt optional über einen integrierten Palettengreifer. Der Greifer wird komplett mit allen Luftschläuchen und Signalkabeln geliefert und ist sofort an das von Ihnen gewählte Robotermodell anschließbar.

Unübertroffene Erfahrung und weltweiter Support
Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im Palettierbereich verfügt ABB über Vertriebs- und Serviceorganisationen in 53 Ländern und an über 100 Standorten.

Ihre Vorteile

  • 10 getrennt kontrollierte Vakuumzonen
  • Sensoren zur Überprüfung der Anwesenheit / Abwesenheit von Kisten
  • Einstellbare Vakuumschienen für verschiedene Kartongrößen
  • Kann bis zu 10 Produkte auf einmal handhaben
  • Eingebauter Palettengreifer
  • Komplett montiert mit Schläuchen und Kabeln, steckerfertig und betriebsbereit
  • Grafische Benutzeroberfläche (GUI) auf dem FlexPendant des Roboters zur einfachen Einrichtung, Einstellung und Produktionsüberwachung des Greifers

 

CAD-Daten und Datenblatt

 

Das könnte Sie auch interessieren

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns