Funktionspaket für das Schweißen mit Cobots

 

Komplexes Schweißen auf Knopfdruck

Mit unserem Funktionspaket Cobot Arc Welding Package ist robotergestütztes Schweißen jetzt für jedermann zugänglich. Es ist eine einfach zu bedienende Lösung, mit der vor allem Erstanwender hochwertige Schweißarbeiten durchführen können, ohne dass sie über tiefgreifende Kenntnisse der Roboterprogrammierung verfügen müssen.

Das Funktionspaket verwandelt den kollaborativen Roboter GoFa zu einem Schweißroboter. Es ist das erste seiner Art, mit dem Anwender einen Schweißroboter ohne Programmiergerät programmieren können. Mit dem so genannten Easy Teach Device kann der Anwender den Programmiercode automatisch generieren, indem er einfach den Roboterarm entlang der Schweißbahn führt.

 

Ihre Vorteile

Schweißen leicht gemacht 
Dank No-Code-Programmierung können Erstanwender und wenig erfahrene Fachkräfte ohne spezielle Roboterkenntnisse Schweißaufgaben automatisieren

Schneller schweißen
Erstellen Sie Schweißsequenzen in weniger als 30 Sekunden und sparen Sie bis zu 70 Prozent der Programmierzeit dank der automatischen Programmgenerierung des Easy Teach Device

Schweißen mit hohe Qualität
Die unübertroffene Positionswiederholgenauigkeit von GoFa und die industrietaugliche Schweißsoftware sorgen jedes Mal für ein qualitativ hochwertiges Ergebnis

Ihre Fachkräfte werden zu Roboter-Experten
Ihre Schweißfachkräfte können die neue Technik schnell erlernen und so Ihre Prozesse automatisieren

Vereinfachen Sie die Arbeitsabläufe
Alle wichtigen Vorgänge werden mit dem benutzerfreundlichen Easy Teach Device direkt am Roboterarm ausgeführt, das einfach und intuitiv zu bedienen ist

Alles aus einer Hand
ABB liefert alle wichtigen Komponenten wie Funktionspaket, Roboter, Greifer und Software, so dass der Kauf und die Installation für jedermann einfach ist

 

Was ist dabei?

Cobot Arc Welding Package  - Sleeve and open box
Cobot Arc Welding Package  - Easy Teach Device
Das kompakte und leichte Cobot Arc Welding Package enthält alle Komponenten, einschließlich des Easy Teach Device, die für eine schnelle Einrichtung der Schweißlösung benötigt werden.

 

Weitere Informationen

 

Passende Produkte

 

Das könnte Sie auch interessieren

 

Loading documents

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns

 

Select region / language