FlexLifter

 

Der FlexLifter wird zum vertikalen Anheben und Absenken eines Werkstücks verwendet. Alternativ kann er zur FlexTrack hinzugefügt werden und somit ein "Lift-and-Carry"- Transfersystem zum Transport eines Teiles entlang einer Fertigungslinie bilden.

 

IRL 100 and IRL 190

IRL 600

Typische Einsatzbereiche für den IRL 100 und 190:

  • Materialhandhabung
  • Maschinenbedienung
  • Punktschweißen
  • Lichtbogenschweißen

Flexibles Anheben
Hohe Kapazität, kompaktes Design, einfacher Service und niedrige Wartungskosten – der FlexLifter kann starre Automatisierungssysteme durch eine modulares, flexibles und standardisiertes Produkt ersetzen!

Das modulare Design ermöglicht es, den FlexLifter mit einer Rotationseinheit zu kombinieren oder auf einer FlexTrack-Verfahrachse zu montieren, um ein für Sie passendes Gesamtsystem zu erhalten.

Kompletter Schutz
Der FlexLifter hat einen innenliegenden Antriebsstrang, wodurch er sich für raue Umgebungsbedingungen eignet.

Hohe Leistung
Der FlexLifter besitzt die gleichen Leistungsmerkmale wie ABB-Roboter. Mit einer hohen Wiederholgenauigkeit stellt er das zuverlässige Positionieren selbst schwerster Lasten sicher.

Typische Einsatzbereiche für den IRL 600:

  • Bauteilplatzierung in der Automobilindustrie
  • Maschinenbedienung
  • Materialhandhabung
  • Verpackungsaufgaben

Roboterbasierte Technologie
Der FlexLifter nutzt die gleiche auf der Steuerung IRC5 basierende Technologie wie ABB-Roboter. Somit ist keine spezielle Software oder Schulung erforderlich. Roboterprogrammierer  und Wartungspersonal können das Produkt umgehend mit der ihnen vertrauten Schnittstelle verwenden. Außerdem ermöglicht es die Programmierung von Geschwindigkeit und  Beschleunigung des FlexLifter sowie der  Stopp-Positionen der oberen Platte. Dadurch wird das Hebesystem zu einer intelligenten und wiederverwendbaren Lösung.

 

Weitere Informationen

 

Loading documents

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns

 

Select region / language