Werkstückpositionierer

 

ABB bietet eine umfassende Palette an Werkstückpositionierern bis 5000 kg Traglast, die sich perfekt mit unseren Robotern synchronisieren lassen.

Die Positionierer sind durch einfache und verständliche Instruktionen leicht und schnell zu programmieren.

ABB-Positionierer zeichnen sich durch hohe Funktionalität bei kompakter Bauweise aus und ermöglichen auf diese Weise eine maximale Nutzung der verfügbaren Stellfläche.

Kürzere Zykluszeiten
Die Werkstückpositionierer nutzen eine dynamische Modellierungssoftware, um die Zykluszeiten auf ein Minimum zu reduzieren. Das dynamische Modell kompensiert automatisch die Auswirkungen von Schwerkraft, Trägheit und Reibung. Die eingebaute Funktion Load Identification (LoadID) berechnet sowohl den Schwerpunkt als auch die Trägheit des Werkstücks und der Spannvorrichtung. Diese Berechnungen gewährleisten schnelle Bewegungen mit rascher Beschleunigung, Neuausrichtung und Genauigkeit beim Abfahren programmierter Bahnen. Die Positionierer sind ideal für die Bearbeitung von Werkstücken beim Schweißen und Schneiden.

Servicefreundlich
ABB-Werkstückpositionierer können mit allen notwendigen Sicherheitseinrichtungen geliefert werden. Durch den modularen Aufbau und die wenigen robusten, beweglichen Teile sind diese servicefreundlichen Positionierer sehr wartungsarm.

Verschiedene Projekte verlangen nach Nicht-Standard-Positionierern
Um spezifische Kundenwünsche zu erfüllen, ist ABB in der Lage, kundenspezifische Positionierer zu entwickeln und zu bauen. Dies geschieht über unser weltweites Netzwerk von regionalen Expertenzentren.

  • Steife und zuverlässige Struktur
  • 100%ige Lastunwucht
  • Hohe Genauigkeit bei der Positionierung

 

Unser Angebot

 

Das könnte Sie auch interessieren

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns

 

Select region / language