FlexPLP – IRPLP 220

 

Linear-Positionierer für dynamische Lasten bis 220 kg

Merkmale und Vorteile

  • Traglast: 220 kg
  • Geschwindigkeit: 200 mm/s
  • Hohe Positionswiederholgenauigkeit und Steifheit
  • Modulares, kompaktes Design
  • Einfach zu warten
  • Für raue Umgebungsbedingungen geeignet
  • Benutzerfreundliche Programmierung und Bedienung

Dynamische Kraft
Der FlexPLP IRPLP 220 verfügt über einen leistungsstarken Servomotor, der eine lineare Achsengeschwindigkeit von 200 mm/s und eine Tragfähigkeit von 220 kg ermöglicht. Diese Traglast kann mit der Anzahl der Einheiten in der Station multipliziert werden: eine Gruppe von koordinierten FlexPLP kann somit die erforderliche Kraft liefern, um schwere Werkstücke, wie z. B. eine Autokarosserie, schnell zu heben.

Hohe Genauigkeit
Die Wiederholgenauigkeit des IRPLP 220 von ±0,025 mm macht ihn zum idealen Positionierer für Anwendungen, die eine hohe geometrische Genauigkeit erfordern. Darüber hinaus sorgt seine hochsteife Struktur für Stabilität in allen Richtungen, auch bei Einwirkung externer Kräfte. Das bedeutet, dass Prozesse wie Punktschweißen am Werkstück ohne Risiko von Qualitätsabweichungen durchgeführt werden können.

Unerreichte Modularität
Diese Generation der flexibel programmierbaren linearen Positionierer von ABB bietet ein innovatives Standardachsendesign, das als eigenständige Einheit oder in einer Kombination von bis zu 3 Achsen mit verschiedenen Hüben bis zu 670 mm (x), 590 mm (y) und 510 mm (z) verwendet werden kann.

Optional können längere horizontale Achsen, die mit Zahnstangentechnologie ausgestattet sind, zu einer Linearachse verbunden werden, deren Hublänge praktisch unbegrenzt ist. Auf einer solchen Achse können sogar mehrere Einheiten mit überlappendem Arbeitsbereich montiert werden, was eine noch größere Flexibilität bei kompakter Stellfläche ermöglicht.

Vereinfachte Wartung und Programmierung
Bei der Entwicklung der Linearachse wurde besonderer Wert auf eine einfachere Installation und Wartung gelegt. Der Zugang zu den internen Komponenten wurde daher verbessert, und die externen Kabelführungen ermöglichen es, Kundensignale oder die Luftversorgung innerhalb weniger Minuten hinzuzufügen oder zu warten.

Die IRPLP 220 bietet außerdem eine einfache Programmierung und eine fortschrittliche Bewegungssteuerung durch die Verwendung der ABB-Robotersteuerungen.

 

Datenblatt

 

Loading documents

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns

 

Select region / language