FlexLoader™ Vision

 

Vision-System für die robotergestützte Maschinenbedienung

Die leistungsstarke Software erlaubt die kamerabasierte Teileerkennung und führt den Roboter präzise zum erkannten Werkstück. Sie ist benutzerfreundlich, zuverlässig und vielseitig einsetzbar.

Die Software erkennt Lage und Orientierung eines Werkstücks und übermittelt diese Informationen an den Roboter. Dieser kann daraufhin vollautomatisch in die richtige Position fahren und das Werkstück greifen und der weiteren Bearbeitung zuführen. Das System ist in der Lage, Größenabweichungen der Teile und unterschiedliche geometrische Formen zu erkennen. Sie müssen nicht fixiert werden, um vom Roboter erkannt, aufgenommen und abgesetzt zu werden, was wiederum die Kosten und Komplexität verringert.

Steuerung und Kommunikation mit dem Roboter sind in die Software integriert. Ein vollständiges Einprogrammieren (Teach-in) ist äußerst einfach und von Anfang bis Ende intuitiv. Je nach Anforderung können eine Vielzahl an 2D- und 3D-Kameras angebunden werden.

Kundenvorteile

  • Einfach und intuitiv zu bedienende Benutzeroberfläche
  • Vorprogrammierte Software für eine schnelle Installation
  • Unterschiedlichste Werkstücke können erkannt werden
  • Die Umrüstzeit auf neue Werkstücke liegt unter 10 Minuten

Produkt-Leistungsmerkmale:

  • PC-basierte Architektur für bis zu vier Kameras
  • Unterstützt sowohl 2D- als auch 3D-Kameras
  • Mehrsprachige Benutzeroberfläche
  • Kollisionsvermeidung vor dem Greifen
  • Unterstützt benutzerdefinierte Greifer

Paketbestandteile

  • FlexLoader-Vision-Software
  • Industrie-PC mit Windows-Betriebssystem
  • 2D- oder 3D-Kamera
  • Objektiv
  • Kalibrierplatte
  • CE- oder UL-Zertifikat

Optionales Zubehör

  • Werkzeug zur Roboterkalibrierung
  • Zusätzliche Kameras
  • Farbkamera zur Kontrasterhöhung
  • Hochauflösende Kamera
  • Beleuchtung

 

Weitere Informationen

 

Loading documents

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns

 

Select region / language