OmniVance FlexLoader™

 

Ihre Vorteile

sitefinity-icon-indicate-390x100
Einfachheit dank Automation

Die FlexLoader-M-Zellen sind äußerst benutzerfreundlich und schnell zu programmieren, auch ohne spezielle Robotikkenntnisse. Neue Werkstücke können innerhalb von Minuten eingelernt werden, so dass "Losgröße 1" Realität wird.

sitefinity-icon-chart_increasing_390x100
60% höhere Maschinenauslastung

Die robotergestützte Maschinenbeschickung kann die Produktionszeit durch eine zusätzliche, personenlose Schicht verlängern und ermöglicht es, mehrere Aufträge in einem Produktionsdurchgang auszuführen.

sitefinity-icon-grid-390x100
Beides ist möglich: 2D- oder 3D-Bildverarbeitung

Wählen Sie die perfekte Vision-Lösung für Ihre Werkstücke. FlexLoader M kann für 2D-, halborientierte 3D- oder vollständige Zufallsentnahme (Randon Bin Picking) konfiguriert werden.

 

FlexLoader in Aktion

 

FlexLoader Funktionspakete (FP) und Standardzellen (SC)

 

Das könnte Sie auch interessieren

 

 

Select region / language