FlexLoader™ FP 800

Das FP-800-Funktionspaket ist eine kompakte Greif- und Zuführlösung bestehend aus Roboter, Steuerung, Sockel und Kameravorrichtung

Das FP 800 ist für eine Vielzahl an Werkstücken geeignet, die von einer Palette gegriffen werden sollen. 

Dank der hohen Standardisierung lassen sich alle FlexLoader-Systeme schnell und einfach für verschiedenste Vor- und Nachbearbeitungsaufgaben wie Entgraten, Reinigen, Markieren und Qualitätsprüfung anpassen.
FlexLoader-FP-800
Vorteile
  • Ideal für schwere Werkstücke, die auf Paletten angeliefert werden
  • Die Kameravorrichtung kann mit 2D- oder 3D-Kameras ausgestattet werden
  • Kann in Trays abgelegte Werkstücke von der Palette greifen

 

Geeignete Roboter

 

Loading documents

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns

 

Select region / language