FlexLoader SC 3000

Intelligente Automatisierung. Nahtlos integriert.

 

Standardisierte Zelle für die robotergestützte Beschickung von bis zu zwei Werkzeugmaschinen

Als Marktführer für robotergestützte Automatisierungslösungen setzt ABB mit dem FlexLoader SC 3000 Standards in der flexiblen Werkzeugmaschinenbeschickung. 

Im Vergleich zu manueller Maschinenbeschickung kann durch die FlexLoader-Lösung eine um bis zu 60 % höhere Auslastung von Werkzeugmaschinen erreicht werden. Sie ist in zwei Varianten erhältlich: mit einem IRB 1600 (Traglast: 10 kg, Reichweite: 1,45 m) sowie einem IRB 2600 (Traglast: 20 kg; Reichweite: 1,65 m). 

Der FlexLoader SC 3000 ist eine schlüsselfertige, getestete und zuverlässige Automatisierungslösung. Im Vergleich zur größeren SC 6000, ist die SC 3000 platzsparender und ideal für die Beschickung von zwei sich gegenüberstehenden Werkzeugmaschinen geeignet.

 

Ihre Vorteile

Leistungsstarkes Visionsystem für die Führung des Roboters
Bis zu 28 Stunden mannloser Betrieb
Plug-&-Play-Funktionalität; neue Teile können binnen weniger Minuten eingelernt werden
Viele standardisierte Varianten und Optionen verfügbar
Flexible Verarbeitung großer und kleiner Chargen sowie Bedienung von bis zu 2 Werkzeugmaschinen
Robust und zuverlässig: basierend auf jahrelanger Erfahrung mit schlüsselfertigen Fertigungszellen

 

Geeignete Roboter

 

Loading documents

 

Select region / language