Wizard Easy Programming - Einfache und intuitive Programmiermethode für den IRB 1100 sowie für die Cobots Single-arm YuMi, GoFa und SWIFTI
Die Bedienung von ABB-Robotern wird jetzt noch einfacher! Mit Wizard Easy Programming erhalten Sie eine einfache grafische Programmieroberfläche. Nur wenige Minuten nach der Installation sind Sie in der Lage, Ihren Roboter zu nutzen – eine spezielle Schulung oder Programmierkenntnisse sind nicht erforderlich.
Die Software deckt wesentliche Roboterfunktionen wie „Bewegen“, „Greifen“ oder „Vakuum-Sauggreifen“ ab – und damit eine breite Palette von Aufgaben, die Roboter üblicherweise ausführen. Benutzer können Funktionen einfach per Drag & Drop auf das FlexPendant ziehen, die Ergebnisse sofort sehen und die Aktionen des Roboters innerhalb von Sekunden anpassen.
Wizard Easy Programming ist die perfekte Ergänzung zur Lead-Through-Funktionalität, die es ermöglicht, den Roboter per Hand durch Prozesse zu führen.
Dank der einfachen Programmierung mit Wizard sind Sie auch in der Lage, hocheffektive Roboterprogramme zu entwickeln.
Wizard Easy Programming ist als vorinstallierte Software auf dem FlexPendant aller neuen Single-arm YuMi, IRB 1100, GoFa und SWIFTI kostenfrei verfügbar. Außerdem kann es als Add-In für RobotStudio heruntergeladen werden.