Plug-&-Play-Zelle für das Cobot-Schweißen

 

Robotergestütztes Schweißen für jeden!

Erleben Sie die Zukunft des Schweißens mit der OmniVance Collaborative Arc Welding Cell, einer schlüsselfertigen Schweißzelle, die auch ohne Programmierkenntnisse bedient werden kann.

Ganz gleich, ob Sie mit einem Mangel an qualifizierten Schweißern konfrontiert sind oder Ihre Produktivität schnell steigern möchten. Die OmniVance Collaborative Arc Welding Cell ist eine schnell einsetzbare und einfache Lösung für Ihre Schweißaufgabe.

 

Ihre Vorteile

Get started quickly
Legen Sie schnell los

Die komplett fertig konfigurierte Zelle, inklusive Cobot und CE-Zertifizierung, ist schnell einsatzbereit und spart Entwicklungszeit, Aufwand und Kosten. Sie erzielen sofort hochqulitative Ergebnisse.

Maximum productivity
Schnelles und einfaches Schweißen

Dank der No-Code-Programmierung können Einsteiger ohne spezielle Roboterkenntnisse schweißen. Sparen Sie bis zu 70 Prozent der Programmierzeit mithilfe des Easy Teach Device, das automatisch die Roboterbahn für Sie erstellt.

high-quality output
Hohe Schweißqualität

Die unübertroffene Positionsgenauigkeit von GoFa und die professionelle Schweißsoftware von ABB gewährleisten jedes Mal ein hochwertiges Ergebnis.

Extend working range
Hohe Flexibilität

Das vielseitige System kann leicht umprogrammiert werden, um verschiedene Schweißaufgaben auszuführen. Ideal für die Produktion von vielen Varianten in kleinen Stückzahlen.

Keep positioning
Spannende neue Aufgaben für Ihre Fachkräfte

Ihre Schweißfachkräfte können den Roboter für einfach Aufgaben programmieren und haben dann mehr Zeit für herausfordernde Aufgaben.

 

Verfügbare Varianten

OmniVance Collaborative Arc Welding Cell

OmniVance Collaborative Arc Welding Cell – LITE

 

Lieferumfang

Cobot Arc Welding Package

Funktionspaket für das Cobot-Schweißen, inklusive Easy Tech Device, Kabeln und Roboterschutz

Cobot GoFa (5-kg-Variante)

Einfach zu bedienender kollaborativer Roboter mit hoher Geschwindigkeit, Präzision und Sicherheit

CE-Zertifizierung

Natürlich kommt die Zelle mit einem CE-Siegel

ABB ArcWare Application Software

Einfache, aber leistungsstarke Programmiersoftware zur effizienten Ausführung von Schweißaufgaben

Schweißequipment

Inklusive Schweißbrenner, Schweißtisch, Drahtvorschub und Stromquelle für eine schnelle und einfache Installation

Sicherheitseinhausung

Dank Einhausung sind Sie auf der absolut sicheren Seite

 

Passende Produkte

 

Das könnte Sie auch interessieren

 

Loading documents

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns

 

Select region / language