Plug-&-Play-Zelle für die Maschinenbeschickung mit Cobots

 

Erreichen Sie die nächste Produktivitätsstufe!

Erleben Sie die Vorteile einfacher Automatisierung mit der OmniVance Collaborative Machine Tending Cell. Die Zelle ist komplett vorkonfiguriert, schnell zu installieren und einfach zu bedienen. So können Sie sich auf Ihr Geschäft konzentrieren und dem Roboter die repetitiven Aufgaben überlassen.

Die OmniVance Collaborative Machine Tending Cell kommt mit dem kollaborativen Roboter GoFa in der 12-kg-Variante und ist die perfekte Lösung für eine High-Mix- / Low-Volume-Produktion.

 

Features

OmniVance Cobot Machine Tending
Komplettsystem mit Schubladentisch und Robotersteuerung
OmniVance Cobot Machine Tending
Alle Komponenten sind vorinstalliert und auf einer gemeinsamen Grundplatte montiert
OmniVance Cobot Machine Tending
Benutzerfreundliche Bedienersoftware

 

Ihre Vorteile

Get started quickly
Einfache Automatisierung

Die vormontierte und getestete Cobot-Lösung ist schnell zu installieren und einfach zu bedienen. Sie ist die ideale Lösung für den Übergang von der manuellen zur automatischen Maschinenbedienung.

high-quality output
Gesteigerte Effizienz

Maximieren Sie die Maschinenauslastung und steigern Sie Ihre Produktivität durch unterbrechungsfreies Arbeiten und geringere Ausfallzeiten.

Maximum productivity
Mehr Zeit für hochwertige Arbeiten

Bis zu 60 % Zeitersparnis im Vergleich zur manuellen Maschinenbedienung. Ihre Arbeitskräfte haben somit mehr Zeit für andere Aufgaben.

Quality
Höhere Qualität

Erzielen Sie gleichbleibend hohe Qualität bei gleichzeitiger Reduzierung von Ausschuss und Nacharbeit dank klassenbester Leistung des Cobots GoFa.

Keep positioning
Schnelle Amortisation

Höhere Produktivität und geringere operative Kosten bedeuten auch einen schnellen Return of Investment.

 

Lieferumfang

Tisch mit Schubladen
WebApp
Greifer
Kommunikations-Schnittstellen
Sicherheits-Scanner (optional)

 

Passende Produkte

 

Das könnte Sie auch interessieren

 

Loading documents

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns

 

Select region / language