FlexLoader™ M mit Förderband (Conveyor)

ABB FLEXLOADER M conveyer

 

Neue Möglichkeiten für die flexible Maschinenbeschickung

Der FlexLoader M mit Förderband erleichtert das Einlegen von Werkstücken mit komplexen Geometrien in eine Werkzeugmaschine durch ein oder zwei Förderband-Zuführungsmodule. Die Förderbänder können je nach Pufferbedarf in verschiedenen Längen ausgeführt werden. Die Lösung ist dank des leistungsstarken und dennoch einfach zu bedienenden Bildverarbeitungssystems unglaublich flexibel.

 

ABB FlexLoader™ M Conveyor
Einfachheit dank Automation

Die FlexLoader-M-Zellen sind äußerst benutzerfreundlich und schnell zu programmieren, auch ohne spezielle Robotikkenntnisse. Neue Werkstücke können innerhalb von Minuten eingelernt werden, so dass "Losgröße 1" Realität wird.

ABB FlexLoader™ M Conveyor
Digitalisierung leicht gemacht

Leistungsstarke und dennoch einfach zu bedienende Software mit digitalen Werkzeugen wie Auftragsmanagement, Ausfallberichte und Flottenmanagement-Dashboards.

ABB FlexLoader™ M Conveyor
Modularität

Die Zuführungsmodule sind austauschbar und erleichtern die Wartung, den Service und den Umbau der FlexLoader-Zellen bei Bedarf.

 

Ihre Vorteile

Key benefits - Increase in machine utilization
60% höhere Maschinenauslastung

Die robotergestützte Maschinenbeschickung kann die Produktionszeit durch eine zusätzliche, personenlose Schicht verlängern und ermöglicht es, mehrere Aufträge in einem Produktionsdurchgang auszuführen.

Key benefits - workpiece buffer
30% größerer Werkstück-Puffer

Das modulare Design macht es einfach, den Puffer an Ihre Platz- und Produktionsanforderungen anzupassen.

Key benefits - Run multiple jobs
Effiziente Auftragsabwicklung

Das Auftragsmanagement-Modul erlaubt es dem Roboter, mehrere Aufträge nacheinander auszuführen und ermöglicht eine Losgröße-1-Produktion.

Key benefits - Vision provides flexibility
Flexibilität dank Bildverarbeitung

Mit dem FlexLoader M Vision lassen sich empfindliche Werkstücke mit komplexen Geometrien ohne mechanische Vorrichtungen einfach in eine Werkzeugmaschine laden.

 

 

Weitere Vorteile

FlexLoader-M-Familie

  • Für die Bedienung der FlexLoader M sind keine umfangreichen Roboterkenntnisse erforderlich
  • Integrierte Software für die Maschinenbeschickung mit digitalen Tools wie Auftragsverwaltung, Stillstandsberichten und Flottenmanagement
  • Das Zuführmodul ist austauschbar und lässt sich bei Bedarf leicht warten, instandhalten und umbauen
  • Neue Aufträge können in nur wenigen Minuten programmiert werden
  • Einfach zu bedienende Benutzeroberfläche über einen Touchscreen

FlexLoader M mit Förderband

  • Die Förderbänder können in Längen von 2 bis 6 Metern ausgeführt werden, je nach Bedarf und Platzverhältnissen
  • Das Nachlegen neuer Werkstücke kann im laufenden Betrieb stattfinden
  • Mit einem Roboter können bis zu drei Werkzeugmaschinen beschickt werden
  • Passt sowohl für kleine Chargen als auch für die Großserienproduktion. Von 10er-Serien bis zu 1000er-Serien, je nach Anwendung
  • Kann mehr als acht Stunden lang ohne Aufsicht des Bedienenden laufen
  • Optimaler Zugang zum Roboter und zur Werkzeugmaschine

 

Weitere Informationen

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns

 

Select region / language