OmniVance™ FlexArc® Compact

OmniVance FlexArc Compact cell

 

Die OmniVance FlexArc Compact Cell basiert auf zwei Jahrzehnten fundierter Fachkenntnisse im Bereich des robotergestützten Lichtbogenschweißens und bietet unschlagbare Flexibilität und Produktivität für eine Vielzahl von Branchen. Als kleinste Schweißzelle ihrer Klasse hilft Ihnen die FlexArc Compact Cell, das Beste aus Ihren Ressourcen herauszuholen. 

 

Ihre Vorteile

Alles integriert

Die Zelle ist mit allen Betriebs- und Sicherheitseinrichtungen ausgestattet, die vor Auslieferung bereits getestet werden. Sie vereinfacht die Produktion, verringert das Risiko von Inkompatibilitäten und verkürzt Ihren Zeitraum bis zur Markteinführung – und das alles zu einem günstigeren Preis als eine maßgeschneiderte Lösung.

Durchdachtes Design

Das durchdachte Design der Zelle erleichtert die Installation und Inbetriebnahme und vereinfacht die modulare Anordnung. Durch die Platzierung des Roboters über dem Positionierer wird der Arbeitsbereich maximiert und eine beträchtliche Platzersparnis erzielt, so dass Sie die Nutzung ihrer Produktionsfläche optimieren können.

Volle Flexibilität

Dank der Portalbauweise können bis zu vier Roboter in eine Zelle integriert werden, ohne dass strukturelle Änderungen vorgenommen werden müssen. Die Zelle kann auch problemlos mit ABB-Positionierern vom Typ B, C und R ausgestattet werden.

Mehr Daten verfügbar

Die neueste FlexArc-Software bietet Ihnen die Möglichkeit, Daten zu erfassen, zu analysieren und zu visualisieren. Durch den Vergleich dieser Produktionsdaten mit konkreten Leistungskennzahlen können Sie eine höhere Leistungsfähigkeit, eine bessere Entscheidungsfindung und eine höhere Schweißeffizienz erzielen.

Mobile Roboter für die Materialbereitstellung

Die Zelle kann mit autonomen mobilen Robotern (AMR) ergänzt werden, um die Fertigungslogistik zu automatisieren und die Geschwindigkeit und Produktivität zu erhöhen.

 

Weiterführende Informationen

 

Das könnte Sie auch interessieren

 

 

Select region / language