FlexArc® – A

Die FlexArc-A-Zelle ist mit einem Roboter (oder zwei Robotern auf Anfrage) und kompletter Sicherheitstechnik ausgestattet.

Diese Zelle wird nur als Rolltorversion geliefert.

Adaptive Software und die Hochgeschwindigkeitsantriebe der ABB-Positionierer ermöglichen schnelle Umrüstungen und hohe Produktivität.

 

FlexArc A front
FlexArc A inside
  1. Abzugshaube – Sorgt für hohe Sicherheit in der Zelle und Absaugung der beim Schweißen entstehenden Dämpfe
  2. Benutzerschnittstelle und FlexPendant-Handbediengerät
  3. Rolltor – Eine Schutzvorrichtung, die die Sicherheit des Bedienenden in der Ladezone gewährleistet
  4. Sicherheitseinhausung – Verhindert den unbefugten Zugang zum Arbeitsbereich des Roboters
  1. Werkstückpositionierer – Der Positionierer IRBP A ist in drei Varianten erhältlich und kann Werkstücke bis zu 750 kg handhaben. Mehr erfahren.
  2. Schweißdraht – 250-kg-Paket für lange Schweißprozesse
  3. IRB 1600/2600/4600 – Je nach Anforderungen können drei Robotertypen verbaut werden
  4. IRC5 – Robotersteuerung
  5. Stromquelle – Erhältlich von verschiedenen Anbietern
  6. Torch Service Center (TSC) – Brennerreinigung und Vermessungseinheit für den Tool Center Point (TCP)
  7. Grundrahmen

 

Das könnte Sie auch interessieren

 

 

Select region / language