FlexArc® – C

Die FlexArc-C-Zelle ist mit bis zu drei Robotern und kompletter Sicherheitstechnik ausgestattet.

Die C-Zelle ist sehr variabel. Der Positionierer ist mit zwei Traglasten verfügbar, es können bis zu drei Robotern verbaut werden und auch die Be- und Entladezone kann in der Größe angepasst werden. Darüber hinaus steht umfangreiches Equipment zur Auswahl.

 

  1. Werkstückpositionierer – Der Positionierer IRBP C ist in zwei Varianten erhältlich und kann Werkstücke bis zu 1000 kg handhaben. Mehr erfahren.
  2. Benutzerschnittstelle und FlexPendant-Handbediengerät
  3. Horizontaler und vertikaler Lichtvorhang – Sichere Zutrittskontrolle für die Be- und Entladezone
  4. Sicherheitseinhausung – Verhindert den unbefugten Zugang zum Arbeitsbereich des Roboters
  5. Abzugshaube – Sorgt für hohe Sicherheit in der Zelle und Absaugung der beim Schweißen entstehenden Dämpfe
  6. Schweißdraht – 250-kg-Paket für lange Schweißprozesse
  1. IRB 1600/2600/4600 – Je nach Anforderungen können drei Robotertypen verbaut werden
  2. IRC5 – Robotersteuerung
  3. Stromquelle – Erhältlich von verschiedenen Anbietern
  4. Licht –Kann sowohl in der Schweiß- als auch in der Ladezone installiert werden
  5. Torch Service Center (TSC) – Brennerreinigung und Vermessungseinheit für den Tool Center Point (TCP)
  6. Grundrahmen

 

Das könnte Sie auch interessieren

 

 

Select region / language