FlexArc® – L

Die FlexArc-L-Zelle ist mit einem Roboter in der Side-by-Side-Version und mit zwei Robotern in der Back-to-Back-Version sowie mit kompletter Sicherheitstechnik ausgestattet.

Diese Zelle wird mit Rolltor geliefert.

Adaptive Software und die Hochgeschwindigkeitsantriebe der ABB-Positionierer ermöglichen schnelle Umrüstungen und hohe Produktivität.

 

  1. Werkstückpositionierer – Der Positionierer IRBP L besteht aus vier Hauptkomponenten: Drehachse, Ständer für Drehachse, Reitstock und Stützbalken. Mehr erfahren.
  2. Benutzerschnittstelle und FlexPendant-Handbediengerät
  3. Horizontaler und vertikaler Lichtvorhang – Sichere Zutrittskontrolle für die Be- und Entladezone
  4. Sicherheitseinhausung – Verhindert den unbefugten Zugang zum Arbeitsbereich des Roboters
  5. Abzugshaube – Sorgt für hohe Sicherheit in der Zelle und Absaugung der beim Schweißen entstehenden Dämpfe
  1. Schweißdraht – 250-kg-Paket für lange Schweißprozesse
  2. IRB 1600/2600/4600 – Je nach Anforderungen können drei Robotertypen verbaut werden
  3. IRC5 – Robotersteuerung
  4. Stromquelle – Erhältlich von verschiedenen Anbietern
  5. Torch Service Center (TSC) – Brennerreinigung und Vermessungseinheit für den Tool Center Point (TCP)
  6. Grundrahmen

 

Das könnte Sie auch interessieren

 

 

Select region / language