Integrated Dispensing Function Package

Integrated Dispensing Function Package

 

Die Klebe- und Dichttechnologie gewinnt nachhaltig an Bedeutung. Dafür sprechen die zunehmende Anzahl miteinander zu verbindender Werkstoffe und die steigende Komplexität der Bauteile. Hinzu kommen wachsende Anforderungen an Qualität, Flexibilität und Produktivität in den Fertigungsprozessen.

Industrieroboter mit entsprechender Applikationsausrüstung zum Materialauftrag erfüllen diese Anforderungen ideal. Das automatisierte Auftragen von Klebstoffen oder Dichtmitteln durch Roboter erfordert ein perfektes Zusammenspiel von Dosiersystem und Robotersteuerung. Beide Systeme müssen absolut synchron arbeiten, um eine hohe Performance und konstante Qualität zu erreichen. Das ABB Integrated Dispensing Function Package integriert daher die Steuerung des gesamten Dosiersystems vollständig in die Robotersteuerung IRC5. Dank der leistungstarken Bahnplanung der IRC5 können Volumenströme applikationsabhängig bis 96 ml/s bei einer Robotergeschwindigkeit von bis zu 1000 mm/s aufgetragen werden. Durch den Einsatz eines Dualdosierers kann zudem beliebig lange appliziert werden.

Integrierte Komplettlösung
Das ABB Integrated Dispensing Function Package umfasst elektrisch angetriebene Dosierer, Applikatoren, Schläuche, Einheiten zur Materialtemperierung sowie, falls notwendig, eine Pumpe zur Materialversorgung. Alle Hauptkomponenten werden dabei von der Robotersteuerung IRC5 angesteuert. Die eingesetzten Kolbendosierer sind für den Auftrag von 1- und 2-Komponenten-Materialien geeignet. Bei Bedarf ist auch ein Vision-System zur Lagekorrektur oder Qualitätssicherung einsetzbar.

Zeit- und Kostenersparnis
Im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen ermöglicht das Integrated Dispensing Function Package eine bis zu dreifach höhere Geschwindigkeit des Roboters. Durch die höheren Prozessgeschwindigkeiten ergeben sich für den Anwender kürzere Zykluszeiten und somit eine Steigerung der Produktivität.

Konstant hohe Qualität
Der Auftrag der viskosen Materialien ist mit der Robotergeschwindigkeit synchronisiert. Die ausgebrachte Menge wird automatisch an die Robotergeschwindigkeit angepasst und das aufgebrachte Volumen überwacht. Die dadurch erreichte Nahtqualität ist unübertroffen.

Einfachheit
Mit dem Integrated Dispensing Function Package reduziert sich die Komplexität, da Schnittstellen entfallen. Die Optimierung von Prozessparametern erfolgt zusammen mit der Programmierung in der Robotersteuerung. Bauteiländerungen oder Optimierungen lassen sich dadurch deutlich einfacher und kostengünstiger vornehmen. Die grafische Benutzeroberfläche auf dem Programmierhandgerät sorgt für eine einfache und sichere Bedienung des Funktionspaketes und stellt alle prozessrelevanten Daten übersichtlich dar. Die Benutzeroberfläche kann außerdem kundenspezifisch angepasst werden.

 

Videos

 

Das könnte Sie auch interessieren

 

Loading documents

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns

 

Select region / language