Robotic Fashion Inductor

 

Sortieren mit Stil

Überwinden Sie die Herausforderungen Ihrer Logistik in der schnelllebigen Welt des Modeversandhandels mit dem Fashion Inductor. Als Teil der umfassenden Item-Picking-Familie von ABB automatisiert der KI-basierte Robotic Fashion Inductor einen sich wiederholenden, aber entscheidenden Schritt bei der Sortierung von Kleidung und Accessoires und erhöht den Durchsatz bei gleichzeitiger Skalierbarkeit.

 

Ihre Vorteile

KI-basierte Lösung

Das vorkonfiguriete Funktionspaket mit branchenspezifischen Merkmalen zeichnet sich durch die Identifizierung stabiler Greifpunkte für stark verformbare Gegenstände wie Beutel mit Kleidung und Accessoires (Polybags) aus und löst Probleme mit Lichtreflexionen und dem Durchhängen von Beuteln, die die Automatisierung verhindert haben.

Klassenbeste Leistung

Erzielt bis zu 1.300 Picks pro Stunde in Spitzenzeiten mit einer Genauigkeit von mehr als 99,5 Prozent, so dass Unternehmen mehr Aufträge abwickeln können, ohne den Personalbestand oder den Zeitaufwand zu erhöhen.  

Keine Risiken, maximale Einsparungen

Vortrainierte KI-Modelle, Bildverarbeitung, bewährte Roboterleistung und eine integrierte Steuerungsplattform reduzieren Kosten, Installationszeit und eliminieren F&E-Risiken, beschleunigen die Markteinführung und ermöglichen es Lösungsentwicklern und Integratoren, sich auf die Wertschöpfung zu konzentrieren.

Unübertroffener Support

Vom Roboter über das Bildverarbeitungssystem bis hin zur integrierten Steuerungssoftware bietet ABB alles aus einer Hand und bietet zuverlässigen globalen Support und Service.

 

Paketbestandteile

 

Weitere Informationen

 

Ähnliche Produkte

 

 

Das könnte Sie auch interessieren

 

Select region / language