Robotic Parcel Inductor 

 

Jedes Paket am richtigen Platz

Der KI-gesteuerte Parcel Inductor ist Teil der umfassenden Item-Picking-Familie von ABB und schließt den Automatisierungskreislauf für die Vereinzelung von kleinen Paketen bei Kurier-, Express- und Paketdiensten, indem er die Beschickung von Sortierern automatisiert und so die nächste Produktivitätsstufe in einem schnell wachsenden Markt ermöglicht.

 

Ihre Vorteile

Zuverlässige Lösung

Die vorkonfigurierte Lösung mit branchenspezifischen Funktionen löst die zentralen Herausforderungen bei der Artikelkommissionierung – Erkennung, Greifen und Bewegungssteuerung. Sie erkennt und handhabt aufeinanderliegende Pakete mit unterschiedlichen Oberflächen und schleust nicht identifizierbare Artikel aus, um die Effizienz zu steigern und Kommissionierfehler zu minimieren.

Klassenbeste Leistung

Erzielt bis zu 1.500 Picks pro Stunde in Spitzenzeiten mit einer Genauigkeit von mehr als 99,5 Prozent, so dass Unternehmen mehr Aufträge abwickeln können, ohne den Personalbestand oder den Zeitaufwand zu erhöhen.  

Keine Risiken, maximale Einsparungen

Vortrainierte KI-Modelle, Bildverarbeitung, bewährte Roboterleistung und eine integrierte Steuerungsplattform reduzieren Kosten, Installationszeit und eliminieren F&E-Risiken, beschleunigen die Markteinführung und ermöglichen es Lösungsentwicklern und Integratoren, sich auf die Wertschöpfung zu konzentrieren.

Unübertroffener Support

Vom Roboter über das Bildverarbeitungssystem bis hin zur integrierten Steuerungssoftware bietet ABB alles aus einer Hand und bietet zuverlässigen globalen Support und Service.

 

Paketbestandteile

 

Weitere Informationen

 

Ähnliche Produkte

 

 

Das könnte Sie auch interessieren

 

Loading documents
Select region / language