IRB 760FX

IRB 760FX

 

Der IRB 760FX ist ein Industrieroboter mit zusätzlicher Linearachse, der für die Be- und Entladung von Pressen sowie die Pressenverkettung entwickelt wurde.

15-20% schneller als vergleichbare Lösungen
Der IRB 760FX schafft bei der Pressenverkettung den Transfer von 14 Teilen pro Minuten, bei der Be- und Entladung einer Presse sogar bis zu 20.

Mit Kippfunktion
Der IRB 760FX verfügt an der Lineareinheit über zwei Servomotor-gesteuerte Kippeinheiten (±30˚). Dank dieser Einheiten erhöht sich die Flexibilität des Roboters, da er unterschiedlichste Teileformen handhaben und positionieren kann.

Der IRB 760FX besteht aus:

  • IRB 760 (4-Achs-Roboter)

  • Linearachse aus Karbon

  • Zwei Kippeinheiten (±30˚)

  • Zwei Vorrichtung für Greiftechnik

 

Loading documents

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns

 

Select region / language