Twin Robot Xbar (TRX)

Twin Robot Xbar (TRX)

 

Unser Twin Robot Xbar ist eine innovative Lösung zur Bedienung von Tandempressen. Er besteht aus zwei IRB-760-Robotern, die durch eine bewegliche Karbon-Querverbindung miteinander verbunden sind. Der Twin Robot Xbar kann bis zu 16 Teile pro Minute handhaben.

Die Karbon-Querverbindung ist in verschiedenen Ausführungen lieferbar. Die gesamte Lösung kann über nur eine IRC5-Robotersteuerung gesteuert werden.

StampWare
Für die Einrichtung des Twin Robot Xbar wurde die ABB StampWare entwickelt. Sie macht Ihre Fertigung produktiver, indem die Lern- und Inbetriebnahmezeiten minimiert werden. Die modulare Programmstruktur, der Programmassistent und die grafische Benutzeroberfläche verkürzen die Schulungszeit, die der Bediener und der Roboterprogrammierer benötigen. Das Ergebnis ist eine effizientere Produktion während der Installation, der Produktionseinrichtung und der Optimierung des Roboterzyklus.

 

Loading documents

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns

 

Select region / language