Schulungspaket

 

Das ABB Robotics Education Package ist ein sofort einsatzbereites Schulungspaket, das Schülern und Studierenden wichtige Fähigkeiten und Kenntnisse in der Robotik und Automatisierung vermittelt und sie auf eine Zukunft vorbereitet, in der Roboter so selbstverständlich sind wie heute Laptops.

Das Paket besteht aus einer kollaborativen Roboterzelle, schülerfreundlichen Kursen und einer weltweit anerkannten STEM-Zertifizierung. Es ermöglicht Schülern überall auf der Welt, praktische Erfahrungen in der Robotik zu sammeln.

Das ABB Robotics Education Package wurde von ABB-Experten in Zusammenarbeit mit Pädagogen entwickelt und bietet eine solide Grundlage im Bereich der MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik), unabhängig vom Bildungshintergrund der Schüler.

 

Was ist dabei?

industrial-robots_picto_gray
Schulungszelle

Diese schlüsselfertige MINT-Ausbildungszelle ist ideal für die technische Ausbildung an Universitäten, Berufsschulen und ähnlichen Einrichtungen.

Presentation
Umfangreiches Kurs-Material

Ein breites Spektrum an realen Einsatzzenarien für Roboter sowie Roboter-Anwendungen, das sich sowohl an Schüler als auch an Lehrende richtet.

ABB_picto_48x48_10_team_up
Weltweit anerkanntes Zertifikat

Ein weltweit anerkanntes Ausbildungszertifikat, das die Beschäftigungsaussichten der Schüler in der ganzen Welt verbessert und die Attraktivität des Bildungsinstituts erhöht.

 

Ihre Vorteile

ABB Education Package  - bridge the skills gap
Qualifikationslücken schließen

Das Paket wurde von ABB-Experten in Zusammenarbeit mit Pädagogen entwickelt und ist eine leicht verständliche Möglichkeit für Schüler, industrielle Konzepte und Fähigkeiten zu entdecken und zu erlernen.

ABB Education Package - Empower your educators
Unterstützung und Entlastung der Lehrkärfte

Das schlüsselfertige Paket ermöglicht es Lehrenden, hochwertige Robotikschulungen schnell in ihre bestehenden Unterrichtspläne zu integrieren, so dass sie sich auf die Wissensvermittlung konzentrieren können, die den Bedürfnissen der Schüler entspricht.

ABB Education Package - Customize curriculum
Flexibel anpassbare Kurspläne

Zusätzliche Lektionen für Fortgeschrittene sind im Paket enthalten, so dass die Lehrer den Kurs an das Niveau der Schüler anpassen können.

ABB Education Package - Learn from the leaders
Von den Besten lernen

Greifen Sie auf ein erstklassiges Hardware- und Softwareportfolio zurück und lernen Sie von einem der führenden Robotik-Unternehmen durch umfassende Schulungen und Support.

ABB Education Package - create careers out of curiosity
Karrieren entstehen durch Neugierde

Einfach zu bedienende Cobots und intuitive Software ermutigen Schüler aller Bildungsschichten, die Möglichkeiten der Robotik zu entdecken.

ABB Education Package - Enhance employment opportunities
Mehr Chancen am Arbeitsmarkt

Die Schüler erhalten eine Ausbildung in realen industriellen Anwendungen und erwerben berufliche Fähigkeiten, die sie für potenzielle Arbeitgeber interessant macht.

 

Weiterführende Informationen

 

Das könnte Sie auch interessieren

 

Loading documents

 

Select region / language