Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

IRB 1300

Beste Leistung auf kleinstem Raum

 

Der IRB 1300 ist schlichtweg erstklassig – in Sachen Traglast, Reichweite, Bahngenauigkeit und Geschwindigkeit. All das auf extrem kompakter Stellfläche. So können Sie sowohl die Produktivität als auch die Flexibilität Ihrer Produktionslinie erhöhen.

 

Hohe Traglasten  

Der sechsachsige IRB 1300 verfügt über die perfekte Traglast und Reichweite. Er eignet sich besonders für Anwendungen mit höheren Lasten in der Elektronik-, Allgemein-, Lebensmittel-, Getränke-, Logistik- und Automobilzulieferindustrie. Der IRB 1300 ist in drei Versionen mit unterschiedlichen Traglasten und Reichweiten erhältlich – 11 kg / 0,9 m, 10 kg / 1,15 m und 7 kg / 1,4 m – die 11-kg-Variante bietet die höchste Traglast aller Roboter seiner Klasse.

Kürzere Zykluszeiten   

Eine schnelle Produktion wird durch die 27 % kürzeren Zykluszeiten des IRB 1300 gewährleistet. In Kombination mit der höheren Traglast und Reichweite kann der IRB 1300 für eine Vielzahl von Aufgaben in den Bereichen Materialhandhabung, Maschinenbeschickung, Materialbearbeitung sowie Montage- und Prüfanwendungen eingesetzt werden.

Platzsparendes Design

Der IRB 1300 erfüllt die Anforderung, Produktionskapazitäten zu maximieren und gleichzeitig Platz zu sparen. Der Roboter ist fast 60 Prozent leichter als der IRB 1600 und benötigt nur 1/6 der Stellfläche. Mit einer Grundfläche von nur 220 mm x 220 mm ermöglicht der IRB 1300 den Einsatz von mehr Robotern auf einer definierten Stellfläche.

Modernste Bewegungssteuerung

Komplexe Anwendungen wie die Materialbearbeitung oder die Maschinenbeschickung sind dank OmniCore-Steuerung kein Problem. Der IRB 1300 verfügt über die modernste Bewegungssteuerung mit der besten Bahngenauigkeit seiner Klasse.


 

Vorteile

Kompaktheit

Ultrakompakt und platzsparend

Produktivität

Bis zu 27 % kürzere Zykluszeiten (im Vergleich zum IRB 1600)

Flexibilität

Benötigt nur 1/6 der Stellfläche des IRB 1600

Qualität

Klassenbeste Genauigkeit für einen hochpräzisen Produktionsprozess

 

Weitere Informationen

 

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns