Robot Control Mate (RCM)

robotStudioPCControlVideo_202003_final_1-1183x353px

 

Roboter einfach per PC steuern

Robot Control Mate als Add-In für RobotStudio

Robot Control Mate ist eine Erweiterung (Add-In) für RobotStudio, mit der Sie einen ABB-Roboter über Ihren Computer starten, bewegen und kalibrieren können. Damit gelingt die Bedienung des Roboters einfacher denn je. Zum ersten Mal kann die Offline-Programmiersoftware von ABB verwendet werden, um die Bewegungen eines Roboters in Echtzeit zu steuern.

Robot Control Mate als Web-App

Robot Control Mate ist als Web-Version für Tablets verfügbar. Sie können sich einfach per Ethernet-Kabel oder über WLAN mit der Robotersteuerung verbinden und so auf Ihren Roboter zugreifen, ganz ohne Laptop oder Handbediengerät FlexPendant.

 

Ihre Vorteile

tile1
Kabelloses programmieren, bewegen und kalibrieren von Robotern
tile 2
Intuitive Benutzeroberfläche für einfache Anwendung
tile 3
Dank Bereitstellung von SDKs (Software Development Kits) können individuelle Programme und Oberflächen gebaut werden
tile 4
Ideale Lösung für alle Standard-Anwendungen

 

Nur drei Schritte, bis Sie loslegen können

Picture3
Schritt 3
Jetzt können Sie schon Ihren Roboter bewegen, programmieren oder kalibrieren; und das in Echtzeit.

 

Verfügbarkeit

Kollaborative Roboter:

 

Weitere Informationen

 

Das könnte Sie auch interessieren

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns

 

Select region / language