Der IRB 6650S ist ein Konsolroboter (Shelf-Roboter) mit einzigartig großem Arbeitsbereich und hoher Traglast. Der IRB 6650S kann komplette vertikale und horizontale Hubbewegungen ausführen und besonders weit nach vorne und unten greifen. Damit erschließt sich der Roboter neue Einsatzmöglichkeiten in vielen unterschiedlichen Applikationsbereichen.
- Zuverlässig – hohe Verfügbarkeit
Das eingebaute Service-Informationssystem (SIS) überwacht die Bewegungen und Last des Roboters und optimiert die Wartung selbstständig.
- Sicherheit – eine sichere Investition
Einer der wesentlichen Aspekte bei Robotern mit Traglasten von bis zu 200 kg ist die Sicherheit des Bedienpersonals. Hierfür wurden eine Vielzahl aktiver und passiver Sicherheitsmaßnahmen integriert.
- Schnell – kurze Zykluszeiten
Dank der einzigartigen Bewegungssteuerung von ABB bietet der Roboter optimierte Beschleunigung und Verzögerung für möglichst kurze Zykluszeiten.
- Präzise – gleichmäßige Teilequalität
Beste Positionswiederholgenauigkeit (0,11 mm) und Bahngenauigkeit seiner Klasse
- Stark – maximale Belastbarkeit
Es stehen drei Versionen mit Traglasten von 90, 125 und 200 kg zur Verfügung. Die maximale Reichweite liegt zwischen 3 m, 3,5 m und 3,9 m.
- Robust – für raue Einsatzbedingungen
Die Foundry-Plus-2-Versionen entsprechen Schutzart IP67, können mit Hochdruckdampf gereinigt werden und eignen sich ideal für raue Arbeitsumgebungen.
- Vielseitig – flexible Integration und Fertigung
Oberarmverlängerungen und ein hohes Handgelenksdrehmoment ermöglichen eine optimale Anpassung an jeden Prozess. Da sich der Roboter vollständig nach hinten neigen kann, entsteht ein deutlich vergrößerter Arbeitsbereich. Damit ist der IRB 6650S ideal für enge Fertigungsanlagen geeignet.