Der IRB 6700 ist robuster als sein Vorgängermodell und einfacher zu warten, was ihn zum leistungsfähigsten Roboter mit den niedrigsten Gesamtbetriebskosten in der 150-300 Kilogramm-Klasse macht.
Eigenschaften und Vorteile
- Längere Service-Intervalle und kürzere Service-Zeiten
- Längere Betriebszeit – die mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) ist mit 400.000 Betriebsstunden kalkuliert
- Verfügbar mit LeanID für kosteneffiziente Steigerung der Lebensdauer von Funktionspaketen
- Robuster mit steiferer Struktur dank neuer Generation an Motoren und kompakten Getrieben
- Höhere Geschwindigkeit und kürzere Zykluszeiten– im Schnitt 5 % schneller
- Verbesserte Genauigkeit und höhereTraglasten
- Konzipiert für raueste Arbeitsumgebungen– lieferbar in der Ausführung Foundry Plus 2
- 15 % weniger Energieverbrauch