Mit einer Traglast von 450 kg und einer Reichweite von 3,2 m zeichnet sich dieser Roboter besonders durch sein hohes Trägheitsmoment am Handgelenk aus - dadurch können selbst schwere Produkte schneller gedreht werden als von jedem anderen Roboter. Dank der überlegenen Geschwindigkeit ist der IRB 760 prädestiniert für die Palettierung kompletter Lagen wie z.B. Getränkekisten, Baumaterialien oder Chemikalienfässer.
Spezialvariante für die Pressenautomatisierung
Mit dem IRB 760PT bietet ABB ein Variante des Roboter, die speziell für die Beschickung und Verkettung von Pressen entwickelt wurde. Sie bietet bis zu 25 % kürzere Zykluszeiten als vergleichbare Lösungen. Der IRB 760PT verfügt über eine Reichweite von 3,18 Metern. In Verbindung mit einer Linearachse oder mit dem Twin-Xbar-System müssen Teile zwischen aufeinanderfolgenden Stanzvorgängen nicht neu ausgerichtet werden. Dies hilft den Anwendern, den verfügbaren Platz zu optimieren und Kosten für die Investition in eine dedizierte Pressenautomatisierung zu sparen.
Geringe Betriebskosten
Darüber hinaus ist der IRB 760 darauf ausgelegt, die Betriebskosten zu senken. Sein robustes und starres Design, entworfen nach den Standards der Automobilindustrie, gewährleistet eine hohe Betriebszeit. Zusätzliche Funktionen wie eine integrierte Prozessverkabelung sowie die sofortige Verfügbarkeit von Ersatzteilen, tragen dazu bei, Wartungskosten zu minimieren. Natürlich stehen für den Roboter alle Robot-Care-Wartungsdienstleistungen sowie unsere Connected Services zur Verfügung.
Schnellere und einfachere Programmierung
Offline-Programmierung ist der beste Weg zur Maximierung der Kapitalrendite für Robotersysteme. Die Simulations- und Offline-Programmiersoftware RobotStudio, ermöglicht die Roboterprogrammierung auf einem PC im Büro, ohne die Produktion stoppen zu müssen. RobotStudio bietet die Werkzeuge, mit denen Sie die Rentabilität Ihres Robotersystems steigern können, indem Sie Aufgaben wie Programmierung und Optimierung komplett offline durchführen können.
Einsatzbereiche:
- Lagenpalettierung
- Palettierung
- Depalettierung
- Materialhandhabung
- Pressenbeschickung
- Pressenverkettung