Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

IRB 8700

 

 

Der größte ABB-Roboter aller Zeiten

Bei der Entwicklung des IRB 8700 war es das Ziel, einen zuverlässigen Roboter mit den niedrigsten Gesamtbetriebskosten seiner Klasse zu konstruieren. Dank langjähriger Erfahrung hat ABB einen Roboter aus robusten und einfach aufgebauten Bauteilen entwickelt, der alle Kundenbedürfnisse erfüllt und besonders wartungsarm ist.

Der IRB 8700 bietet 25 % höhere Prozessgeschwindigkeiten als vergleichbare Roboter dieser Gewichtsklasse.
Eigenschaften und Vorteile
  • Bis zu 1000 kg Traglast bei geneigtem Handgelenk
  • 25% schneller als andere Roboter in dieser Gewichtsklasse
  • Zuverlässig dank einfacher Konstruktion und Foundry-Plus-2-Schutzausführung
  • Verfügbar mit LeanID für geringeren Kabelverschleiß und einfachere Simulation am PC
  • Der IRB 8700 erfüllt die Richtlinien 2002/95/EG (RoHS) sowie Nr. 1907/2006 (REACH), die beide die Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe beschränken und somit die Arbeitsplatzsicherheit erhöhen

 

 

Das könnte Sie auch interessieren

 

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns