Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

SWIFTI™ – CRB 1100

Bahn frei für unseren schnellen Cobot!

 

Ein blitzschneller Cobot, der Leistung auf Industrieniveau und innovative Sicherheit vereint. SWIFTI erledigt die Arbeit schneller und genauer, als Sie es sich vorstellen können.

SWIFTI schließt die Lücke zwischen kollaborativen und Standard-Industrierobotern. Er ermöglicht einen nachweislich sicheren kollaborativen Betrieb, auch in Anwendungen, die Geschwindigkeit und Traglast auf Standard-Industrieroboter-Niveau erfordern.

Traglast: 4 kg
Reichweite: 475 oder 580 mm

 

SWIFTI im Detail

Sicherheit für die Kollaboration

Durch die Kombination der umfassenden Sicherheitsfunktionalität SafeMove mit einem Sicherheitslaserscanner* kann SWIFTI ohne physische Umzäunung installiert werden und trotzdem sicher mit Menschen zusammenarbeiten. Wenn ein Werker innerhalb seines Arbeitsbereichs erkannt wird, verlangsamt SWIFTI automatisch oder hält an, um dem Werker eine sichere Annäherung zu ermöglichen. Eine Interaktionsleuchte zeigt den Status von SWIFTI auch visuell an. Sie signalisiert, ob sich Personen innerhalb des Arbeitsbereichs von SWIFTI befinden.

Wenig Erfahrung? Kein Problem!

Dank handgeführter Programmierung mittels ansteckbarem Programmiergerät oder über die Software Wizard Easy Programming, ist die Konfiguration und Programmierung von SWIFTI sehr einfach und schnell. Sicherheitszonen lassen sich ebenfalls einfach über das Handprogrammiergerät festlegen.

Kollaboration auch bei hohen Geschwindigkeiten

SWIFTI bietet eine maximale Tool Center Point (TCP)-Geschwindigkeit von über 5 m/s, fünfmal schneller als andere 4-kg-Cobots und vergleichbar mit Standard-Industrierobotern. Mit 0,01 mm bietet SWIFTI außerdem eine bis zu 10-mal höhere Positionswiederholgenauigkeit als andere kollaborative Roboter.
Sicher 
  • Überwacht durch SafeMove und Sicherheitssensor
  • Sicheres Anhalten bevor es zum Kontakt mit einem Menschen kommt
  • Interaktions-Statuslicht
  • Sicherheitszertifiziert, Kategorie 3, PL d
Benutzerfreundlich 
  • Wizard Easy Programming verfügbar
  • Handgeführte Programmierung durch ein ansteckbares Programmiergerät
  • SafeMove-Konfiguration über das Handbediengerät möglich
Produktiv
  • Mit einer TCP-Geschwindigkeit von mehr als 5 m/s**, ist SWIFTI bis zu 5-mal schneller als andere Cobots seiner Klasse
  • Mit 0,01 mm Wiederholgenauigkeit bis zu 10-mal genauer als andere Cobots seiner Klasse
  • Vier integrierte Druckluftleitungen für Vakuum-Sauggreifer

 

Anwendungsbeispiele für SWIFTI

 

Weiterführende Informationen

 

CAD-Daten

 

Bildergalerie

 

* Für den Anschluss an den Laserscanner kann eine Sicherheits-SPS erforderlich sein
** Die exakte sichere kollaborative Geschwindigkeit kann niedriger sein, da diese von der spezifischen Anwendung, dem Werkzeug, der Traglast usw. abhängt. Anwender können in der SafeMove-Konfigurator-App eine Empfehlung finden. Anwender sollten immer eine Risikobewertung ihrer Anwendung durchführen

 

Das könnte Sie auch interessieren

 

Loading documents