IRB 1090

 

Verbessern Sie Ihren Unterricht, inspirieren Sie Ihre Lernenden!
80 % der Bildungsexperten sind überzeugt, dass Roboter und Automatisierung die Zukunft der Beschäftigung in den nächsten zehn Jahren prägen werden.

Als Reaktion auf die wachsende Nachfrage im Bildungsbereich wurde der Industrieroboter IRB 1090 speziell für Lehrkräfte und Lernende entwickelt, damit diese industrierelevante Roboter- und Automatisierungskenntnisse erwerben können, die für ihre zukünftige Karriere wichtig sind.

 

Unser Angebot für die Arbeitskräfte von Morgen

education
Neue Produktionstechniken

Die OmniCore-Robotersteuerung bietet umfassende Möglichkeiten

abb_picto_48x48_06_software_robotstudio_0918-small5f1f73f2c1f463c09537ff000043353869c784f2c1f463c09537ff0000433538
Programmierkenntnisse

100 kostenlose RobotStudio-Premiumlizenzen sind beim Kauf des Roboters IRB 1090 enthalten

ABB_picto_48x48_10_robot_interaction_0929-Small
Industrierelevante Kenntnisse

Vermittlung von Kenntnissen darüber, wie robotergestützte Automatisierung in verschiedenen Branchen eingesetzt werden kann, z. B. in der Automobil-, Elektronik-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie

 

Ihre Vorteile

IRB 1090_Design varied educational cells
Neueste Robotertechnologie

Der zukunftssichere Lernroboter IRB 1090 bietet zusammen mit der ultraschlanken Steuerung OmniCore E10 die notwendigen Funktionen, mit denen Lernende ihre Fähigkeiten in den neuesten Produktionstechniken verbessern können, wie z. B. Bewegungssteuerung, TrueMove, QuickMove, Externally Guided Motion und energiesparende Lösungen für die Netzrückspeisung.

RobotStudio
100 kostenlose RobotStudio-Lizenzen

100 kostenlose RobotStudio-Premiumlizenzen sind beim Kauf des IRB 1090 enthalten. Jede Lehrkraft an einer Bildungseinrichtung kann 100 kostenlose Lizenzen für den Einsatz in ihrem Klassenzimmer erhalten. RobotStudio ist ein virtuelles Tool, mit dem Lernende die Grundlagen der Roboterprogrammierung erlernen können, noch bevor sie an einem physischen Roboter arbeiten.

Zertifiziert von STEM.org

Der Lernroboter IRB 1090, der mit der renommierten STEM.org-Zertifizierung ausgestattet ist, wurde entwickelt, um Lernende zu qualifizieren und ihnen einen deutlichen Vorsprung bei ihrer Arbeitsplatzsuche zu verschaffen.

Einfache Installation

Der IRB 1090 bietet eine Reichweite von 580 mm und eine Traglast von 3,5 kg, verbunden mit einer um 10 % kleineren Stellfläche und einem um 20 % geringeren Gewicht im Vergleich zu seinem Vorgänger. Dadurch kann der Roboter leicht bewegt werden und spart Platz bei der Installation.

Vielfältige Optionen für spezifische Lernzellen

Bildungseinrichtungen, Distributoren und Systemintegratoren können eine Vielzahl von Lernzellen entwerfen und anpassen, z. B. für Montage, Materialhandhabung, Inspektion, Verpackung, Lichtbogenschweißen und Dosieren. Dies kann verschiedene Zusatzausrüstung wie Bildverarbeitungskameras, Greifer, Werkstücke, Sockel und bewegliche Wagen umfassen, um spezifische Anforderungen zu erfüllen.

RobotStudio® AR Viewer
Komplettangebot für das Bildungswesen

Der IRB 1090 ergänzt das aktuelle ABB-Portfolio für Bildungseinrichtungen, bestehend aus dem Robotics Education Package, Industrie- und kollaborativen Robotern sowie verschiedenen Softwarepaketen wie Wizard Easy Programming, Robot Control Mate und RobotStudio® AR Viewer App.

 

Weitere Informationen

 

CAD-Daten

 

Das könnte Sie auch interessieren

 

Loading documents

 

Select region / language