IRB 1200 Hygienic

 

Der IRB 1200 im hygienegerechten Design bietet die Möglichkeit zur Reinigung durch Abwischen und Abspülen (Washdown), wodurch die Lebensmittelsicherheit in Ihrer Produktion gewährleistet wird.

 

Ihre Vorteile

Lebensmittelsicherheit

Hygienegerechtes Design mit lebensmittelverträglichen Schmierstoffen der NSF-Klasse H1

Einfach zu reinigen

Kann mit branchenführenden Reinigungsmitteln sterilisiert und desinfiziert werden

Anwendungsbereiche

Fleisch, Geflügel, Fisch, Obst, Gemüse, Milchprodukte

Gut geschützt

Achse 6 hat Schutzart IP69K, hält bis zu 30 bar Wasserdruck und 80 °C stand

 

Der IRB 1200 H im Detail

Hygienegerechtes Design
Der IRB 1200 H kann auf zwei unterschiedliche Weisen gereinigt werden. In Anwendungen, bei denen eine oberflächliche Reinigung genügt, kann er einfach nass abgewischt werden. In sehr sensiblen Umgebungen kann er mit Hochdruck gereinigt werden. 

Der Roboter ist speziell abgedichtet. Er bietet an den Achsen 1 bis 5 Schutzart IP67 sowie an Achse 6 IP69K. Außerdem kommen nur lebensmittelverträgliche Schmierstoffe der NSF-Klasse H1 zum Einsatz.

Für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie ist der IRB 1200 H der ideale Roboter für die Verarbeitung von Fleisch, Geflügel, Fisch und Obst sowie deren anschließender Verpackung.

Zwei Varianten
Der IRB 1200 H ist mit 7kg Traglast und einer Reichweite von 700 mm sowie mit einer Traglast von 5 kg und einer Reichweite von 900 mm erhältlich.

Reinigung in wenig sensiblen Umgebungen
Der IRB 1200 H kann mit einem speziellen Reinigungsmittel und einem fusselfreien Tuch abgewischt werden.

Reinigung in sensiblen Umgebungen
Der Roboter kann mit einer Abdeckung versehen werden, um den IP69K-Edelstahlflansch der Achse 6 mit speziellen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln bei 80 °C und max. 30 bar Wasserdruck zu reinigen.

PickMaster® Twin
PickMaster Twin ist die marktführende Software für kamera- und robotergestützte Pick-&-Place-Anwendungen. Sie verfügt über eine Digital-Twin-Technologie, die die Produktivität erhöht, indem sie die Inbetriebnahmezeiten von Tagen auf Stunden und die Umrüstzeiten von Stunden auf Minuten verkürzt.

Angetrieben von der OmniCore-Robotersteuerung
Die OmniCore C30-Steuerung ist eine Robotersteuerung mit geringem Platzbedarf und einer ausgezeichneten Benutzfreundlichkeit. Sie kann in 19"-Racks eingebaut werden.

 

CAD-Daten und Datenblatt

 

Passende Produkte

 

Das könnte Sie auch interessieren

 

Loading documents