IRC5 Compact

IRC5 header

 

Die IRC5C bietet die bekannten Leistungsmerkmale der bewährten IRC5-Steuerung in einem besonders kompakten Format. Die zweite Generation der IRC5C ist um 9% kleiner und ist durch die einphasige Stromversorgung einfach zu installieren.

Die Steuerung kommt mit einem integrierten, erweiterbaren E/A-System mit 16 Ein- und Ausgängen.

 

Ihre Vorteile

  • Kompakte, platzsparende Bauweise

  • Leistungsstark wie die bewährte IRC5-Steuerung

  • Passt in 19-Zoll-Racks

  • Schutzart IP20

  • Verfügbar für: IRB 120, 140, 360, 910SC, 1200, 1600

 

CAD-Daten und Datenblatt

 

Loading documents

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns

 

Select region / language