Energieeffizienz-Service

Wir helfen Ihnen, Wege zu finden, um Ihren CO2-Fußabdruck zu minimieren und Ihre Kosten zu senken, um so noch wettbewerbsfähiger zu werden.

 

Anhand der Leistungsdaten von Robotern können unsere gezielten Empfehlungen zur Optimierung der Energieeffizienz, zur Kostensenkung, zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und zur Verbesserung der Nachhaltigkeit genutzt werden.

Beginnen Sie Ihre Reise zur Energieeffizienz noch heute!

Kontaktieren Sie uns

 

Eine schnelle und einfache Methode zur Bewertung und Optimierung der Energieeffizienz von Robotern

1identify
Ermitteln Sie mithilfe unseres Fachwissens, spezieller Tools und neuester Technologien mögliche Energieeinsparungen.
2recommend
Wir empfehlen Ihnen Schritte zur Verbesserung der Energieeffizienz, von der Anpassung der Roboterprogrammierung bis zur Aufrüstung mit den neuesten energiesparenden Technologien.
3optimize
Optimieren Sie die Energiebilanz des Roboters, um Energieeinsparungen von bis zu 30 % zu erzielen.

 

Ihre Vorteile

keybenefit1
Energieverbrauch und Kosten reduzieren

Die Optimierung Ihrer Betriebsabläufe kann zu einer erheblichen Senkung des Energieverbrauchs führen – in den meisten Fällen zu Einsparungen von bis zu 30 %.

keybenefit2
Einhaltung der Vorschriften zur Energieeinsparung

Die Einhaltung von Vorschriften kann Ihr Unternehmen für staatliche Anreize oder Steuervorteile im Zusammenhang mit Nachhaltigkeitsbemühungen qualifizieren.

keybenefit3
Wettbewerbsfähigkeit erhöhen

Unternehmen, die nachhaltige Praktiken anwenden, werden zunehmend von Kunden und Partnern bevorzugt, die Wert auf einen nachhaltigen Betrieb legen.

keybenefit4
Individuelle Empfehlungen mit sofortiger Wirkung

Unsere technischen Experten ermitteln schnelle Erfolge und langfristige Strategien zur Effizienzsteigerung.

 

Wertvolle Daten schnell in Maßnahmen umsetzen

Standby energy optimization
Standby-Energieoptimierung

Mit einer externen Messbox wird die Energieeffizienz von Roboter und Steuerung ermittelt, mit dem Ziel, die Energieverschwendung durch Standby-Energietechnik zu reduzieren.

program optimization
Programmoptimierung

Wir überprüfen das Backup des Roboters, um festzustellen, welche Software-Aktionen durchgeführt wurden und ob der Roboter nach nachhaltigen Best Practices programmiert wurde.

Energy monitoring
In Kürze
Energie-Monitoring und Benchmarking

Über ABB Connected Services überwachen wir kontinuierlich den Energieverbrauch Ihres Roboters und empfehlen proaktiv Maßnahmen zur Aufrechterhaltung einer optimalen Energieeffizienz.

 

Weitere Informationen

 

Select region / language