RobotStudio Machining PowerPac

 

RobotStudio Machining PowerPac ist ein Add-in für RobotStudio. Dieses PowerPac macht es möglich, komplexe Pfade in wenigen Sekunden zu erstellen.

Effizienteres Engineering
RobotStudio ist die leistungsstarke Programmiersoftware zur Offlineprogrammierung von Robotern. Mit den PowerPac-Add-ins lässt sich RobotStudio um weitere Funktionalitäten für spezifische Applikationen erweitern, so auch für Bearbeitungsaufgaben. 

Erstellung von komplexten Bahnen binnen Sekunden
Das Machining PowerPac ist das ideale Werkzeug zur Programmierung von robotergestützten, maschinellen Bearbeitungsprozessen wie Fräsen, Entgraten, Schleifen oder Polieren. Es kann aber auch für andere CAD/CAM-basierte Anwendungen verwendet werden. Die Software bietet die Möglichkeit, Bearbeitungsbahnen auf Kanten und Freiformflächen mithilfe von einfachen Schritten zu erstellen.

Verlängerte Werkzeuglebensdauer und verbesserte Pfadgenaugikeit
Die verschiedenen Bahnstrategien verlängern die Lebensdauer von Werkzeugen, indem sie statt einem festgelegten Kontaktpunkt die Nutzung der gesamten Kontaktfläche ermöglichen und die Nutzung unterschiedlicher Werkzeug-Kontaktpunkte für verschiedene Prozesse unterstützen. Da die Positionen und Bahnen automatisch anhand der Oberflächen und Kanten eines CAD-Modells erzeugt werden, lässt sich unabhängig von den Fähigkeiten des Benutzers ein konsistentes und präzises Ergebnis erzielen. Die Software erstellt automatisch eine ausreichende Anzahl von Zielen auf einer Bahn, sodass eine präzise Übereinstimmung mit der zu bearbeitenden Oberfläche oder Kante gewährleistet ist.

 

Ihre Vorteile

Reduzierte Programmierzeit
Verlängerte Lebensdauer Ihrer Werkzeuge
Bessere Bahngenauigkeit
Höhere Produktqualität
Nahtlose Integration in RobotWare und RobotStudio

 

Merkmale

Bahnerzeugung

  • Auswahl der zu bearbeitenden freien Oberfläche oder Kante
  • Einstellen der Parameter für den Bearbeitungsprozess
  • Vordefinierte Strategien und Muster für die Bahnerzeugung
  • Flexible Werkzeug-Kontaktpunkte
  • Einstellen von Bahn- und Positionsparametern
  • Steuerung und Interpolation der Werkzeugachsen
  • Flexible Strategien für Transferbahnen

CAM-Konvertierung

  • Konvertiert CAM G-Code in die Robotersprache RAPID
  • Unterstützt G-Code ISO 6983, DIN 66025 and APT-CL

Bahnoptimierung und -modifikation

  • Leistungsstarker und flexibler Bahneditor
  • Analyse der Bahn auf Kollision, Singularität usw.

Bahnsimulation

  • Vorschau und Kollisionsprüfung
  • Schnelle und präzise Simulation im Virtual Controller

 

  • Export des Programms in RAPID oder als Projekt für RobotWare Machining Force Control
  • Kalibrierung
  • Vordefinierte und konfigurierte Bearbeitungsvorlagen
  • Prüfung/Reparatur (Healing) von CAD-Modellen

 

Weitere Informationen

 

Loading documents

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns

 

Select region / language