Machining Software

 

Automatische Kalibrierung und Bahnoptimierung kombiniert in einer Software

Mit unserer Machining Software haben wir eine leistungsstarke Lösung für den Einsatz von Robotern in Anwendungen wie dem Laser- und Wasserstrahlscheiden oder dem Entgraten im Angebot.

In der Standard-Ausführung bietet die Software drei Arten der automatischen Kalibrierung für Werkzeugsätze, Fräser und Arbeitsobjekte. Das Premium-Paket bietet darüber hinaus die Möglichkeit, Bahnpunkte zu bearbeiten und zu optimieren, was den Einrichtungsprozess von mehr als zwei Tagen auf nur einen halben Tag verkürzt.

 

Ihre Vorteile

grey tile with number_1
Kalibriert Werkzeuge und Bearbeitungsobjekte, was die Neukalibrierung von vier Stunden auf nur zehn Minuten reduziert
grey tile with number_2
Sie können auf einfache Weise Bahnen erstellen und bis zu Tausende von Bahnpunkten bearbeiten, was die Programmoptimierung von mehr als 2 Tagen auf nur einen halben Tag verkürzt
grey tile with number_3
Die intuitive Benutzeroberfläche hilft Ihnen bei der effektiven Echtzeit-Verwaltung und -Überwachung von Bearbeitungsvorgängen
grey tile with number_4
Konzipiert für Anwendungen wie Laserschneiden, Wasserstrahlschneiden und eine breite Palette von mechanischen Bearbeitungen

 

Loading documents

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns

 

Select region / language