Production Screen

 

Konfigurierbare Grafikoberfläche für das FlexPendant

Durch die Verwendung von Smartphones ist die individuelle Konfiguration grafischer Benutzeroberflächen zur Selbstverständlichkeit geworden. Mit der ABB-Lösung Production Screen ist es einfach und schnell möglich, die Benutzeroberfläche des Programmierhandgeräts FlexPendant genau wie ein Smartphone individuell anzupassen.

ABB Production Screen überträgt die Smartphone-Logik auf das FlexPendant. Die Software verfügt über grafische Objekte, so genannte Widgets, zur Ausführung von Grundfunktionen des Roboters. Widgets können entweder mit dem ABB ScreenMaker oder mit anderen Softwarelösungen wie Microsoft Visual Studio erstellt werden.

Vorteile

  • Applikationsunabhängige Konfiguration von Widgets
  • Neue Widgets können mit ABB ScreenMaker oder Microsoft Visual Studio erstellt werden
  • Informationen für den Anlagenbediener sind einfach und schnell aufrufbar
  • Individuelle Anpassungen direkt am FlexPendant durchführbar

 

Weitere Informationen

 

Loading documents

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns