RobotStudio®

RobotStudio desktop app

 

Offline-Programmierung leicht gemacht!

Die Offline-Programmierung ist die beste Möglichkeit zur Maximierung des Return-on-Investment von Robotersystemen. Die Simulations- und Offline-Programmiersoftware RobotStudio ermöglicht die Roboterprogrammierung vom PC aus, ohne dass dazu eine laufende Produktion unterbrochen werden muss.

RobotStudio leistet einen entscheidenden Beitrag, die Wirtschaftlichkeit von Robotersystemen zu erhöhen, denn Schulungen, Programmierungen und Prozessoptimierungen können am PC durchgeführt werden, ohne die laufende Produktion zu unterbrechen, Daraus ergeben sich zahlreiche Vorteile: Risikominimierung, kürzere Anlaufzeiten, schnellere Produktwechsel, erhöhte Produktivität.

RobotStudio basiert auf dem so genannten Virtual Controller, einer exakten Kopie der Originalsoftware, die den Roboter in Produktionsprozessen steuert. So sind realistische Simulationen möglich, denn zum Einsatz kommen die Daten und Konfigurationen, die auch in der realen Produktion zum Einsatz kommen.

RobotStudio 30 Tage lang kostenlos testen

JETZT HERUNTERLADEN

RobotStudio-Lizenz kaufen

ZUM ROBOTICS ONE WEBSHOP

 

Vorteile

Maximum productivity
Maximale Produktivität

Programmieren und testen Sie in einer 3D-Umgebung eine exakte Kopie Ihrer Produktionszelle, ohne die laufende Produktion zu stören.

Flexibility
Flexibilität

Planen und entwerfen Sie schnell neue Lösungen, um Anlagen für andere Produkte umzurüsten. 

Fast time-to-market
Stets bereit

Reduzieren Sie Stillstandszeiten auf Null und Inbetriebnahmezeiten von Tagen auf Stunden.

Sustainability
Nachhaltigkeit

Die im Vorfeld durchgeführte Robotersimulation und Prozessoptimierung führt zu einem minimalen Energieverbrauch und Abfall.

 

Ausgewählte Features von RobotStudio

 

Alles was Sie brauchen

 

Das könnte Sie auch interessieren

 

 

Select region / language