SWIFTI™ CRB 1300

 

快如闪电的SWIFTI CRB 1300工业协作机器人,将工业级性能和创新安全性提升至新高度。CRB 1300的最高负载可达11公斤,可满足各类应用的高要求,为工业场景中的协作机器人应用创造更多可能。

 

SWIFTI™ CRB 1300简介

高负载,多应用

SWIFTI CRB 1300的负载选项从7公斤到11公斤不等,工作范围从0.9米到1.4米不等,应用范围更广。这款工业级协作机器人凭借领先的速度和精度性能,适用于包括螺丝拧紧、装配、取放和码垛在内的各类不同负载任务。

人机协作安全

无需安装保护围栏或其他物理屏障,用户可借助手持式示教器和SafeMove软件插件快速完成安全工作区域和其他安全功能的设置。此外,SWIFTI CRB 1300还集成了安全激光扫描仪与内置的交互状态显示灯作为额外的保护措施。

更高速、更高效

SWIFTI CRB 1300工业协作机器人,将工业级速度与协作安全性提升至新高度。进一步填补了工业机器人和协作机器人之间的空白。

更高负载,更大工作范围

  • 7公斤到11公斤负载,0.9米至1.4米工作范围可选
  • IP67防护等级版本,适用于多尘潮湿环境

操作简便

  • 可使用Wizard 简易编程软件
  • 直观的机器人运动编程系统,配置可拆卸引导式编程装置
  • ABB示教器安装有SafeMove配置应用程序

协作安全

  • SafeMove安全功能和安全传感器共同监控
  • 与操作人员发生接触前停止运行,确保安全
  • 配备交互状态显示灯
  • 安全性能通过PL d Cat 3认证

提升效率

  • 最大工具中心点(TCP)速度超过每秒6.2米,是同级别协作机器人的6倍*
  • 重复定位精度达到同级别协作机器人的5倍
  • 配备四路集成气源,实现真空拾取
  • 可配备ABB OmniCore™ C30或C90XT控制器,提供领先运动控制

 

观看SWIFTI™应用视频

 

图片库

 

应用案例 - 码垛

 

更多信息

 

CAD模型

 

产品组合

 

Loading documents
*Safety PLC is required for connection with the laser scanner
** Safe collaborative speed may be lower, depending on your application layout. Always do a safety risk assessment of your cobot application.