数据驱动咨询服务

开启全局洞察,赋能ABB机器人机群更智能的运维决策。

ABB机器人数据驱动咨询服务,助您优化设备性能、减少停机时间、提升持续生产力。

 

产品

分析机器人运行数据以识别高负荷作业情况,这种前瞻性维护策略能有效避免非计划停机,节约大量故障处理时间,从而延长设备寿命并保障持续高效运行。
将机器人运行数据安全同步至云端,使专家能够提供提升生产率的定制化分析。这一功能不仅加速故障排查进程,更能实现设备性能的持续优化。
运用先进工具、技术与专业咨询服务,优化机器人能耗表现,最高可提升30%能效。该服务在降低能源成本的同时,助力企业实现可持续发展目标。

 

探索ABB由数据驱动的服务产品组合

交互式演示器:帮助您清晰地探索我们的完整产品组合:

 

 

开启全局洞察,赋能ABB机器人集群更智能的运维决策。

 

 

Select region / language