Školení pro systémové integrátory

Kontaktní osoba pro školení

Barbora Karbonik,

tel +420 739 677 159 

email robot.training@cz.abb.com

Školení standardně probíhá v našem školícím centru v Praze, nicméně nabízíme i možnost proškolení ve výrobních prostorách objednatele. Počet účastníků je v tomto případě omezen na dva.

Školení provádí naši aplikační inženýři, tj. kolegové, kteří mají bohaté zkušenosti s každodenním programováním robotů ABB. Díky tomu jsou schopni zodpovědět 99% dotazů již v průběhu kurzu. Školení není pouze teoretické a má jednoznačnou návaznost na současné trendy a praxi.

Školení, které je zmiňováno v této sekci, je určeno pro systémové integrátory, nikoli pro koncové zákazníky.

Aktuální termíny školení

 

Základní kurz: 

Termíny budou upřesněny.

Pokročilý kurz:

Termíny budou upřesněny.

Individuální kurz:

Na vyžádání

Individuální kurzy na vyžádání

 

Školící lokality

SI-training-room
Školící místnost
partneri-skolici-centrum-Vestec
Budova školícího centra Vestec u Prahy
Mosnov_hl.vstup_red
Školící centrum v Ostravě

 

Jak se k nám dostanete

parkovani skoleni SYIN

 

Select region / language