Pro partnery

Objevte AMR T702 s navigací Visual SLAM a softwarem AMR Studio®

 

Představujeme Vám nabídku prezenčních kurzů a školení. Současně jsme připraveni Vás podpořit při přípravě a realizaci projektů. Těšíme se na Vás v těchto termínech:
 

 

Základní kurz: 

Termíny budou upřesněny.

Pokročilý kurz:

Termíny budou upřesněny.

Individuální kurz:

Na vyžádání


Linka technické podpory, zápůjčky, školení, servis robotů

Kontakty

 

Naše nabídka

Produktové portfolio

Oblíbené odkazy

 

Kontakt a podpora

On-line linka technické podpory

Linka technické podpory slouží k zodpovězení základních dotazů typu: připojovací rozměry robota, jištění robota, reakční síly robota atd. Linka technické podpory je dostupná v pracovních dnech od 08:00 h do 16:00 h. Tato linka není určena k řešení specializovaných dotazů souvisejících s programováním robota, nastavení komunikace robota atd. Odpověď na dotaz je víceméně okamžitá.

Kontakt na linku technické podpory je: Robot.Podpora@cz.abb.com, +420 731 552 201.

Pokud jste nenašli informace, které hledáte, prosím kontaktujte svého obchodního zástupce.

 

Select region / language