RobotStudio® AR Viewer

Vizualizace robotických řešení v rozšířené realitě (AR) kdekoli a kdykoli na vašem mobilním zařízení

Aplikace RobotStudio®Augmented Reality Viewer vám umožňuje vizualizovat robotická řešení ve 3D režimu nebo v reálné prostředí a tím urychluje proces návrhu a uvedení robotického pracoviště do provozu. Tato aplikace umožňuje intenzivnější spolupráci pracovních týmů, které se věnují fázi plánování a návrhu robotického řešení a pracují v různých lokalitách. Kromě toho poskytuje přístup k více než 25 robotickým řešením a k více než 40 robotům ABB, a to buď v rozšířené realitě (AR) nebo v režimu 3D.

Download the RobotStudio® AR viewer app

Stáhněte teď!

Benefity

Vizualizace vlastních robotických řešení v RobotStudiu® k urychlení návrhu robotického pracoviště a jeho uvedení do provozu

Vysoká flexibilita při výběru prostředí, na vašem pracovišti nebo ve virtuálním prostoru

Vizualizace bezpečnostních zón a minimalizace rizik pomocí jednoho kliknutí

Vizualizace a interakce s více roboty současně

Testování dosahu robotů a prevence kolizí pomocí funkce joint jog

 

Více informací

 

Začněte využívat aplikaci RobotStudio AR Viewer!

Naskenujte QR kód a nainstalujte si aplikaci

 

Objevte více

Příslušenství