SWIFTI disponuje maximální rychlostí TCP (středový bod nástroje) více než 5 m/s, a je tedy pětkrát rychlejší, než je běžné u kolaborativních robotů s nosností do 4 kg. Z tohoto hlediska dosahuje stejných parametrů jako standardní průmyslové roboty. K jeho dalším přednostem patří unikátní přesnost 0,01 mm, což znamená, že poskytuje 10x vyšší opakovatelnost přesného najetí do pozice, než je běžné u kolaborativních robotů této kategorie.