IRB 6660 pro opracování povrchů

irb-6660-header_CZ

 

VERZE ROBOTA

DOSAH

NOSNOST

POČET OS 

STUPEŇ KRYTÍ

6660

1.93 m

205 kg

6

IP 67
Chip protection

Na robot lze namontovat přídavná zařízení. 
15 kg na horní rameno s užitečným zatížením 205 kg a 500 kg na rám.

 

CAD modely

 

Více informací

 

Objevte více

 

Loading documents
Select region / language