IRB 930

VERZE ROBOTUIRB 930-
12/0.85
IRB 930-
12/1.05
IRB 930-
22/1.05
Dosah (m)0,851,051,05
Užitečné zatížení (kg)121222
Počet os
4
Krytí Standardně IP 301
Montáž Podlaha
Kontrolér OmniCore™ C30, C90XT
Integrovaný zdroj
signálu a napájení
Až 20 signálů2
Integrovaný přívod vzduchu4vzduch na vnějším rameni (max. 6 bar)2
Integrovaný ethernetJeden ethernetový port 1000 Base-T2
ESD compliance IEC 61340-5-1-2016 ANSI/ESD S20.20-2021 
¹ Oblast kuličkového šroubu: IP 20
² Volitelně

IRB 930 je nabízen ve 3 variantách, 12kg s dosahem 850mm, 12kg s dosahem 1050mm, 22kg s dosahem 1050mm.

Více informací

Zajímají vás EV aplikace?

Více zde

 

CAD modely

 

Související produkty

 

Objevte více

 

Loading documents
Select region / language