Batterie

battery assembly

 

Produktion und Montage von Batteriekomponenten

ABB Robotics ist führend bei Roboterlösungen für die Fertigung von Elektroautos und bietet eine breite Palette an Produkten und Dienstleistungen, die Herstellern und Zulieferern helfen, Batteriezellen, Batteriemodule und Batteriegehäuse effizienter, genauer und sicherer zu produzieren.

Schnelle, präzise und flexible Zellen und intelligente Systeme, die alle auf unseren leistungsstarken Robotern basieren, bieten die ideale Lösung für die Automatisierung der Montage von Batteriepacks und Batteriemodulen. Unsere Lösungen ermöglichen eine kostengünstigere Produktion von Batteriegehäusen sowie eine bessere Qualitätskontrolle und mehr Sicherheit für die Mitarbeitenden.

 

Unser Angebot

Montage Batteriepack
Fertigung Batteriegehäuse

Montage Batteriepack

Kleben

Unser Integrated Dispensing Function Package ermöglicht das präzise Auftragen von Klebstoffen während des Batteriemontageprozesses

Auftrag Wärmeleitpaste

Automatisierte Lösungen für das Aufbringen von thermischen Gap Fillern für das thermische Management in der Batterie

Fließbohren

Automatisierte Lösungen für die fließlochformende Verschraubung, ein Verfahren zur Befestigung von Teilen mit Hilfe von Reibungswärme

Aufladen der Batterie

Wir bieten eine Reihe von Optionen für das schnelle und effiziente Laden von EV-Batterien während der Herstellungsphase. Einschließlich AC- und DC-Optionen von 3 kW bis über 360 kW

Handhabung

Lösungen zur Unterstützung des Be- und Entladens von fertigen Batteriepacks sowie des Sortierens, Verpackens und Palettierens

Fertigung Batteriegehäuse

Lichtbogenschweißen

Unsere modularen, standardisierten Roboterzellen sind eine bewährte Lösung für das Lichtbogenschweißen von Bauteilen

Laserschweißen

ABB-Roboter bieten hohe Präzision beim Laserschweißen

Punktschweißen

Vollständig konfiguriertes, betriebsbereites Punktschweißsystem für eine schnelle und einfache Inbetriebnahme

Rührreibschweißen

Lösungen, die die Effizienz und Produktivität durch kürzere Zykluszeiten und längere Betriebszeiten verbessern

Kleben und Nahtabdichten

Unser Integrated Dispensing Function Package (IDFP) ermöglicht eine einfache und kosteneffiziente Verklebung und Versiegelung bei der Montage von Batterieträgern

Beschichtung

Genaue, hochpräzise Beschichtung sorgt für verbesserte Qualität und Konsistenz bei gleichzeitiger Reduzierung von Overspray und Abfall

3D-Qualitätsprüfung

Hochpräzise und schnelle Qualitätsprüfung für verbesserte Produktqualität und
-rückverfolgbarkeit

Handhabung

Lösungen für den (Weiter)Transport von Batteriegehäusen

 

Produkte

 

Select region / language